Gelenkbogenelement 110 FT

Art.Nr. 6225540 | EAN 4012196445202

2 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gelenkbogenelement, schwer mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Breite 600 mm
Dimension 110x600
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 2 mm
Maß B 600 mm
Maß R 600 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLGBE 1120 FT 200 mm 2 mm 6225530
1 Stück 295,25 € Preis / 1 Stück
SLGBE 1130 FT 300 mm 2 mm 6225532
1 Stück 299,85 € Preis / 1 Stück
SLGBE 1140 FT 400 mm 2 mm 6225534
1 Stück 303,55 € Preis / 1 Stück
SLGBE 1150 FT 500 mm 2 mm 6225538
1 Stück 310,00 € Preis / 1 Stück
SLGBE 1160 FT 600 mm 2 mm 6225540
1 Stück 315,65 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Gelenkverbinder FT Gelenkverbinder FT LGVG 110 FT 6216653
10 Stück 49,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SLGBE 1160 FT / 6225540 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SLGBE 1160 FT / 6225540
Download