Gelenkbogenelement 110 FT
Art.Nr. 6225538 | EAN 4012196445196
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkbogenelement, schwer mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Breite 500 mm Dimension 110x500 Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 2 mm Maß B 500 mm Maß R 500 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend ja Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLGBE 1150 FT / 6225538 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLGBE 1150 FT / 6225538 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SLGBE 1150 FT / 6225538 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf