Gelenkbogenelement 110 FT
Art.Nr. 6225530 | EAN 4012196445158
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGelenkbogenelement, schwer mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Breite 200 mm Dimension 110x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 2 mm Maß B 200 mm Maß R 200 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend ja Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLGBE 1120 FT / 6225530 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung SLGBE 1120 FT / 6225530 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung SLGBE 1120 FT / 6225530 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf