Gelenkbogenelement 110 FT
Art.Nr. 6225514 | EAN 4012196445110
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Breite 400 mm Dimension 110x400 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 400 mm Maß R 400 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend ja Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LGBE 1140 FT / 6225514 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung LGBE 1140 FT / 6225514 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LGBE 1140 FT / 6225514 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf