Gelenkbogenelement 110 FS

Art.Nr. 6225496 | EAN 4012196445073

1,5 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Breite 500 mm
Dimension 110x500
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,5 mm
Maß B 500 mm
Maß R 500 mm
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LGBE 1120 FS 200 mm 1,5 mm 6225490
1 Stück 151,75 € Preis / 1 Stück
LGBE 1130 FS 300 mm 1,5 mm 6225492
1 Stück 153,45 € Preis / 1 Stück
LGBE 1140 FS 400 mm 1,5 mm 6225494
1 Stück 156,75 € Preis / 1 Stück
LGBE 1150 FS 500 mm 1,5 mm 6225496
1 Stück 158,55 € Preis / 1 Stück
LGBE 1160 FS 600 mm 1,5 mm 6225498
1 Stück 161,55 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Gelenkverbinder 110 FS Gelenkverbinder 110 FS LGVG 110 FS 6216650
10 Stück 38,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LGBE 1150 FS / 6225496 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

LGBE 1150 FS / 6225496
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C