Gelenkbogenelement 110 FS
Art.Nr. 6225492 | EAN 4012196445059
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Breite 300 mm Dimension 110x300 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 300 mm Maß R 300 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend ja Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LGBE 1130 FS / 6225492 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung LGBE 1130 FS / 6225492 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LGBE 1130 FS / 6225492 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf