Gelenkbogenelement 110 FS
Art.Nr. 6225490 | EAN 4012196445042
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Breite 200 mm Dimension 110x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 200 mm Maß R 200 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend ja Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LGBE 1120 FS / 6225490 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung LGBE 1120 FS / 6225490 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LGBE 1120 FS / 6225490 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf