Gelenkbogenelement 60 A4
Art.Nr. 6225488 | EAN 4012196567362
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Dimension 60x600 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 60 mm Maß B 600 mm Maß R 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LGBE 660 A4 / 6225488 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LGBE 660 A4 / 6225488 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LGBE 660 A4 / 6225488 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf