Gelenkbogenelement 60 A4
Art.Nr. 6225486 | EAN 4012196567355
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Breite 500 mm Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 500 mm Maß R 500 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LGBE 650 A4 / 6225486 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LGBE 650 A4 / 6225486 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LGBE 650 A4 / 6225486 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf