Gelenkbogenelement 60 FT
Art.Nr. 6225478 | EAN 4012196445035
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Breite 600 mm Dimension 60x600 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 600 mm Maß R 600 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LGBE 660 FT / 6225478 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung LGBE 660 FT / 6225478 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LGBE 660 FT / 6225478 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf