Gelenkbogenelement 60 FT

Art.Nr. 6225470 | EAN 4012196444960

1,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Dimension 60x200
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LGBE 620 FT 200 mm 1,5 mm 6225470
1 Stück 174,00 € Preis / 1 Stück
LGBE 630 FT 300 mm 1,5 mm 6225472
1 Stück 178,55 € Preis / 1 Stück
LGBE 640 FT 400 mm 1,5 mm 6225474
1 Stück 183,35 € Preis / 1 Stück
LGBE 650 FT 500 mm 1,5 mm 6225476
1 Stück 186,70 € Preis / 1 Stück
LGBE 660 FT 600 mm 1,5 mm 6225478
1 Stück 191,05 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Gelenkverbinder FT Gelenkverbinder FT LGVG 60 FT 6208944
10 Stück 31,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

LGBE 620 FT / 6225470
Download