Gelenkbogenelement 60 A2
Art.Nr. 6225468 | EAN 4012196567270
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Breite 600 mm Dimension 60x600 Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 600 mm Maß R 600 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LGBE 660 A2 / 6225468 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LGBE 660 A2 / 6225468 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LGBE 660 A2 / 6225468 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf