Gelenkbogenelement 60 FS

Art.Nr. 6225458 | EAN 4012196444953

1,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Breite 600 mm
Dimension 60x600
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,5 mm
Maß B 600 mm
Maß R 600 mm
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LGBE 620 FS 200 mm 1,5 mm 6225450
1 Stück 118,70 € Preis / 1 Stück
LGBE 630 FS 300 mm 1,5 mm 6225452
1 Stück 121,00 € Preis / 1 Stück
LGBE 640 FS 400 mm 1,5 mm 6225454
1 Stück 124,05 € Preis / 1 Stück
LGBE 650 FS 500 mm 1,5 mm 6225456
1 Stück 126,70 € Preis / 1 Stück
LGBE 660 FS 600 mm 1,5 mm 6225458
1 Stück 129,65 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Gelenkverbinder FS Gelenkverbinder FS LGVG 60 FS 6208941
10 Stück 22,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

LGBE 660 FS / 6225458
Download