Gelenkbogenelement 60 FS
Art.Nr. 6225456 | EAN 4012196444946
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 60 mm Maß B 500 mm Maß R 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LGBE 650 FS / 6225456 , 0.15MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LGBE 650 FS / 6225456 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf