Gelenkbogenelement 60 FS
Art.Nr. 6225452 | EAN 4012196444892
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Breite 300 mm Dimension 60x300 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 300 mm Maß R 300 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LGBE 630 FS / 6225452 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung LGBE 630 FS / 6225452 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LGBE 630 FS / 6225452 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf