- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal,mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Abgang symmetrisch Dimension 110x400 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 110 mm Maß B 400 mm Maß R 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLT 1140 R3 FT / 6225354 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLT 1140 R3 FT / 6225354 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SLT 1140 R3 FT / 6225354 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf
Deutschland - Deutsch