T-Stück 110 FT

Art.Nr. 6225318 | EAN 4012196444472

1,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück, horizontal,mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Abgang symmetrisch
Breite 500 mm
Dimension 110x500
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,5 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LT 1120 R3 FT 200 mm 1,5 mm 6225310
1 Stück 752,30 € Preis / 1 Stück
LT 1130 R3 FT 300 mm 1,5 mm 6225312
1 Stück 801,70 € Preis / 1 Stück
LT 1140 R3 FT 400 mm 1,5 mm 6225314
1 Stück 850,05 € Preis / 1 Stück
LT 1150 R3 FT 500 mm 1,5 mm 6225318
1 Stück 899,10 € Preis / 1 Stück
LT 1160 R3 FT 600 mm 1,5 mm 6225320
1 Stück 947,75 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FT Längsverbinder FT LVG 110 FT 6216548
10 Stück 22,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

LT 1150 R3 FT / 6225318
Download