- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungT-Stück, horizontal,mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Abgang symmetrisch Breite 500 mm Dimension 110x500 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 500 mm Maß R 300 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LT 1150 R3 FS / 6225296 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung LT 1150 R3 FS / 6225296 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LT 1150 R3 FS / 6225296 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf
Deutschland - Deutsch