T-Stück 110 FS

Art.Nr. 6225294 | EAN 4012196444342

1,5 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal,mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Abgang symmetrisch
Breite 400 mm
Dimension 110x400
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,5 mm
Maß B 400 mm
Maß R 300 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LT 1120 R3 FS 200 mm 1,5 mm 6225290
1 Stück 509,80 € Preis / 1 Stück
LT 1130 R3 FS 300 mm 1,5 mm 6225292
1 Stück 542,05 € Preis / 1 Stück
LT 1140 R3 FS 400 mm 1,5 mm 6225294
1 Stück 574,80 € Preis / 1 Stück
LT 1150 R3 FS 500 mm 1,5 mm 6225296
1 Stück 608,75 € Preis / 1 Stück
LT 1160 R3 FS 600 mm 1,5 mm 6225298
1 Stück 642,00 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder LVG FS Längsverbinder LVG FS LVG 110 FS 6216545
10 Stück 16,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LT 1140 R3 FS / 6225294 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

LT 1140 R3 FS / 6225294
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C