- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Abgang symmetrisch Breite 500 mm Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 500 mm Maß R 300 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LT 650 R3 A4 / 6225276 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LT 650 R3 A4 / 6225276 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LT 650 R3 A4 / 6225276 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf
Deutschland - Deutsch