- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungT-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Abgang symmetrisch Breite 300 mm Dimension 60x300 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 300 mm Maß R 300 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LT 630 R3 A4 / 6225272 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung LT 630 R3 A4 / 6225272 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LT 630 R3 A4 / 6225272 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf
Deutschland - Deutsch