- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Abgang symmetrisch Dimension 60x200 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 60 mm Maß B 200 mm Maß R 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LT 620 R3 A4 / 6225270 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LT 620 R3 A4 / 6225270 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LT 620 R3 A4 / 6225270 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf
Deutschland - Deutsch