T-Stück 60 A2

Art.Nr. 6225250 | EAN 4012196444199

1,5 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Abgang symmetrisch
Breite 200 mm
Dimension 60x200
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,5 mm
Maß B 200 mm
Maß R 300 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LT 620 R3 A2 200 mm 1,5 mm 6225250
1 Stück 977,25 € Preis / 1 Stück
LT 630 R3 A2 300 mm 1,5 mm 6225252
1 Stück 1.046,10 € Preis / 1 Stück
LT 640 R3 A2 400 mm 1,5 mm 6225254
1 Stück 1.115,80 € Preis / 1 Stück
LT 650 R3 A2 500 mm 1,5 mm 6225256
1 Stück 1.184,15 € Preis / 1 Stück
LT 660 R3 A2 600 mm 1,5 mm 6225258
1 Stück 1.254,95 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder A2 Längsverbinder A2 LVG 60 A2 6208846
10 Stück 20,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LT 620 R3 A2 / 6225250 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

LT 620 R3 A2 / 6225250
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C