- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Abgang symmetrisch Dimension 60x400 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 60 mm Maß B 400 mm Maß R 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LT 640 R3 FT / 6225234 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LT 640 R3 FT / 6225234 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf
Deutschland - Deutsch