T-Stück 60 FT

Art.Nr. 6225232 | EAN 4012196444151

1,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Abgang symmetrisch
Dimension 60x300
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LT 620 R3 FT 200 mm 1,5 mm 6225230
1 Stück 722,40 € Preis / 1 Stück
LT 630 R3 FT 300 mm 1,5 mm 6225232
1 Stück 774,20 € Preis / 1 Stück
LT 640 R3 FT 400 mm 1,5 mm 6225234
1 Stück 825,20 € Preis / 1 Stück
LT 650 R3 FT 500 mm 1,5 mm 6225236
1 Stück 876,45 € Preis / 1 Stück
LT 660 R3 FT 600 mm 1,5 mm 6225238
1 Stück 927,80 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FT Längsverbinder FT LVG 60 FT 6208843
10 Stück 12,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

LT 630 R3 FT / 6225232
Download