T-Stück 60 FS

Art.Nr. 6225216 | EAN 4012196444120

1,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Abgang symmetrisch
Breite 500 mm
Dimension 60x500
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,5 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LT 620 R3 FS 200 mm 1,5 mm 6225210
1 Stück 489,00 € Preis / 1 Stück
LT 630 R3 FS 300 mm 1,5 mm 6225212
1 Stück 524,05 € Preis / 1 Stück
LT 640 R3 FS 400 mm 1,5 mm 6225214
1 Stück 559,05 € Preis / 1 Stück
LT 650 R3 FS 500 mm 1,5 mm 6225216
1 Stück 593,25 € Preis / 1 Stück
LT 660 R3 FS 600 mm 1,5 mm 6225218
1 Stück 627,65 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FS Längsverbinder FS LVG 60 FS 6208840
10 Stück 9,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LT 650 R3 FS / 6225216 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

LT 650 R3 FS / 6225216
Download