90°-Bogen 110 FT
Art.Nr. 6225182 | EAN 4012196444045
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Breite 600 mm Dimension 110x600 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 2 mm Maß B 600 mm Maß R 600 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLB 90 1160R3 FT / 6225182 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung SLB 90 1160R3 FT / 6225182 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung SLB 90 1160R3 FT / 6225182 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf