90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 6225176 | EAN 4012196444014

2 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 400 mm
Dimension 110x400
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 2 mm
Maß B 400 mm
Maß R 400 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 1120R3 FT 200 mm 2 mm 6225172
1 Stück 338,80 € Preis / 1 Stück
SLB 90 1130R3 FT 300 mm 2 mm 6225174
1 Stück 378,80 € Preis / 1 Stück
SLB 90 1140R3 FT 400 mm 2 mm 6225176
1 Stück 393,90 € Preis / 1 Stück
SLB 90 1150R3 FT 500 mm 2 mm 6225180
1 Stück 483,30 € Preis / 1 Stück
SLB 90 1160R3 FT 600 mm 2 mm 6225182
1 Stück 498,20 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FT Längsverbinder FT LVG 110 FT 6216548
10 Stück 22,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

SLB 90 1140R3 FT / 6225176
Download