90°-Bogen 110 FT
Art.Nr. 6225152 | EAN 4012196443987
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 110x600 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 110 mm Maß B 600 mm Maß R 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LB 90 1160 R3 FT / 6225152 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LB 90 1160 R3 FT / 6225152 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LB 90 1160 R3 FT / 6225152 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf