90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 6225146 | EAN 4012196443956

1,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension 110x400
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 400 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LB 90 1120 R3 FT 200 mm 1,5 mm 6225142
1 Stück 282,30 € Preis / 1 Stück
LB 90 1130 R3 FT 300 mm 1,5 mm 6225144
1 Stück 315,85 € Preis / 1 Stück
LB 90 1140 R3 FT 400 mm 1,5 mm 6225146
1 Stück 348,45 € Preis / 1 Stück
LB 90 1150 R3 FT 500 mm 1,5 mm 6225150
1 Stück 381,85 € Preis / 1 Stück
LB 90 1160 R3 FT 600 mm 1,5 mm 6225152
1 Stück 415,05 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FT Längsverbinder FT LVG 110 FT 6216548
10 Stück 22,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

LB 90 1140 R3 FT / 6225146
Download