90°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 6225124 | EAN 4012196443895

1,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 300 mm
Dimension 110x300
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,5 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LB 90 1120 R3 FS 200 mm 1,5 mm 6225122
1 Stück 191,15 € Preis / 1 Stück
LB 90 1130 R3 FS 300 mm 1,5 mm 6225124
1 Stück 213,45 € Preis / 1 Stück
LB 90 1140 R3 FS 400 mm 1,5 mm 6225126
1 Stück 235,65 € Preis / 1 Stück
LB 90 1150 R3 FS 500 mm 1,5 mm 6225128
1 Stück 258,60 € Preis / 1 Stück
LB 90 1160 R3 FS 600 mm 1,5 mm 6225130
1 Stück 280,70 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder LVG FS Längsverbinder LVG FS LVG 110 FS 6216545
10 Stück 16,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

LB 90 1130 R3 FS / 6225124
Download