90°-Bogen 60 A4
Art.Nr. 6225110 | EAN 4012196443796
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Breite 600 mm Dimension 60x600 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 600 mm Maß R 600 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LB 90 660 R3 A4 / 6225110 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung LB 90 660 R3 A4 / 6225110 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LB 90 660 R3 A4 / 6225110 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf