90°-Bogen 60 A4
Art.Nr. 6225108 | EAN 4012196443789
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 60 mm Maß B 500 mm Maß R 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LB 90 650 R3 A4 / 6225108 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LB 90 650 R3 A4 / 6225108 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LB 90 650 R3 A4 / 6225108 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf