90°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 6225106 | EAN 4012196443772

1,5 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 400 mm
Dimension 60x400
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,5 mm
Maß B 400 mm
Maß R 400 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LB 90 620 R3 A4 200 mm 1,5 mm 6225102
1 Stück 462,80 € Preis / 1 Stück
LB 90 630 R3 A4 300 mm 1,5 mm 6225104
1 Stück 518,45 € Preis / 1 Stück
LB 90 640 R3 A4 400 mm 1,5 mm 6225106
1 Stück 574,40 € Preis / 1 Stück
LB 90 650 R3 A4 500 mm 1,5 mm 6225108
1 Stück 630,00 € Preis / 1 Stück
LB 90 660 R3 A4 600 mm 1,5 mm 6225110
1 Stück 685,60 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder A4 Längsverbinder A4 LVG 60 A4 6208835
10 Stück 34,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

LB 90 640 R3 A4 / 6225106
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C