90°-Bogen 60 A4
Art.Nr. 6225104 | EAN 4012196443765
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 60x300 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 60 mm Maß B 300 mm Maß R 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LB 90 630 R3 A4 / 6225104 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LB 90 630 R3 A4 / 6225104 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf