90°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 6225084 | EAN 4012196443710

1,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 300 mm
Dimension 60x300
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,5 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LB 90 620 R3 A2 200 mm 1,5 mm 6225082
1 Stück 371,00 € Preis / 1 Stück
LB 90 630 R3 A2 300 mm 1,5 mm 6225084
1 Stück 415,30 € Preis / 1 Stück
LB 90 640 R3 A2 400 mm 1,5 mm 6225086
1 Stück 460,60 € Preis / 1 Stück
LB 90 650 R3 A2 500 mm 1,5 mm 6225088
1 Stück 504,50 € Preis / 1 Stück
LB 90 660 R3 A2 600 mm 1,5 mm 6225090
1 Stück 548,85 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder A2 Längsverbinder A2 LVG 60 A2 6208846
10 Stück 20,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

LB 90 630 R3 A2 / 6225084
Download