90°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 6225068 | EAN 4012196443680

1,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 500 mm
Dimension 60x500
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,5 mm
Maß B 500 mm
Maß R 500 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LB 90 620 R3 FT 200 mm 1,5 mm 6225062
1 Stück 247,95 € Preis / 1 Stück
LB 90 630 R3 FT 300 mm 1,5 mm 6225064
1 Stück 278,20 € Preis / 1 Stück
LB 90 640 R3 FT 400 mm 1,5 mm 6225066
1 Stück 307,65 € Preis / 1 Stück
LB 90 650 R3 FT 500 mm 1,5 mm 6225068
1 Stück 338,05 € Preis / 1 Stück
LB 90 660 R3 FT 600 mm 1,5 mm 6225070
1 Stück 367,35 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FT Längsverbinder FT LVG 60 FT 6208843
10 Stück 12,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

LB 90 650 R3 FT / 6225068
Download