90°-Bogen 60 FT
Art.Nr. 6225062 | EAN 4012196443659
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Breite 200 mm Dimension 60x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 200 mm Maß R 200 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LB 90 620 R3 FT / 6225062 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung LB 90 620 R3 FT / 6225062 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LB 90 620 R3 FT / 6225062 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf