90°-Bogen 60 FS
Art.Nr. 6225046 | EAN 4012196443628
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Breite 400 mm Dimension 60x400 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Maß B 400 mm Maß R 400 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LB 90 640 R3 FS / 6225046 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LB 90 640 R3 FS / 6225046 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LB 90 640 R3 FS / 6225046 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf