90°-Bogen 60 FS

Art.Nr. 6225044 | EAN 4012196443611

1,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension 60x300
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LB 90 620 R3 FS 200 mm 1,5 mm 6225042
1 Stück 168,25 € Preis / 1 Stück
LB 90 630 R3 FS 300 mm 1,5 mm 6225044
1 Stück 188,10 € Preis / 1 Stück
LB 90 640 R3 FS 400 mm 1,5 mm 6225046
1 Stück 209,20 € Preis / 1 Stück
LB 90 650 R3 FS 500 mm 1,5 mm 6225048
1 Stück 229,00 € Preis / 1 Stück
LB 90 660 R3 FS 600 mm 1,5 mm 6225050
1 Stück 249,10 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FS Längsverbinder FS LVG 60 FS 6208840
10 Stück 9,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

LB 90 630 R3 FS / 6225044
Download