90°-Bogen 60 FS
Art.Nr. 6225042 | EAN 4012196443604
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 60x200 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 60 mm Maß B 200 mm Maß R 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LB 90 620 R3 FS / 6225042 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LB 90 620 R3 FS / 6225042 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf