Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FT

Art.Nr. 6223036 | EAN 4012196167470

1,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sprossenauflagebleche zur Vergrößerung der Auflagefläche für die Kabel in den Formteilen für die Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Damit die Funktionserhaltskabel im Brandfall eine möglichst große Auflagefläche in den Kabelleiterformteilen haben, sind zusätzlich die Sprossenauflagebleche zu verwenden. Die Sprossenauflagebleche werden nur lose auf die Sprossen der Kabelleiterformteile gelegt. Die nach unten ausgebildeten Nasen verhindern ein Wegrutschen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 280x140x16,5
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 280 mm
Höhe 16,5 mm
Maß a 60 mm
Maß B 280 mm
Maß b 80 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Materialstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SAB30 FT 280 mm 1,5 mm 6223036
25 Stück 31,15 € Preis / 1 Stück
SAB40 FT - 1,5 mm 6223044
25 Stück 36,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

SAB30 FT / 6223036
Download