Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FS
Typ SAB30 FS
|Art.Nr. 6222951
|EAN 4012196555918



Art.Nr. / Typ
Breite
Materialstärke
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Sprossenauflagebleche zur Vergrößerung der Auflagefläche für die Kabel in den Formteilen für die Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Damit die Funktionserhaltskabel im Brandfall eine möglichst große Auflagefläche in den Kabelleiterformteilen haben, sind zusätzlich die Sprossenauflagebleche zu verwenden. Die Sprossenauflagebleche werden nur lose auf die Sprossen der Kabelleiterformteile gelegt. Die nach unten ausgebildeten Nasen verhindern ein Wegrutschen.
Für Kabelleiter mit Breite 300mm
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 280 mm |
|---|---|
| Höhe | 16,5 mm |
| Maß B | 280 mm |
| Maß b | 80 mm |
| Maß a | 60 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Dimension | 280x140x16,5 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5085 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Materialstärke
Art.Nr.
SAB20 FS
180
1,5
6222943
SAB30 FS
280
1,5
6222951
SAB40 FS
380
1,5
6222978
Breite
SAB20 FS
Art.Nr.
6222943
Breite
180
Materialstärke
1,5
SAB30 FS
Art.Nr.
6222951
Breite
280
Materialstärke
1,5
SAB40 FS
Art.Nr.
6222978
Breite
380
Materialstärke
1,5