Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FS
Art.Nr. 6222943 | EAN 4012196555857
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sprossenauflagebleche zur Vergrößerung der Auflagefläche für die Kabel in den Formteilen für die Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Damit die Funktionserhaltskabel im Brandfall eine möglichst große Auflagefläche in den Kabelleiterformteilen haben, sind zusätzlich die Sprossenauflagebleche zu verwenden. Die Sprossenauflagebleche werden nur lose auf die Sprossen der Kabelleiterformteile gelegt. Die nach unten ausgebildeten Nasen verhindern ein Wegrutschen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 180x140x16,5 Funktionserhalt ja Materialstärke 1,5 mm Mit Lochung ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 180 mm Höhe 16,5 mm Maß a 40 mm Maß b 50 mm Maß B 180 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SAB20 FS / 6222943 , 0.18MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdf