Anschlussbauteil

Art.Nr. 6221467 | EAN 4012196976881

6221467 / ABL FT
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Das Anschlussbauteil ist die Verbindung der Gewindestangensicherung mit dem Abhängesystem für die Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.
Es wird in einem Abstand von maximal 100 mm vom Ausleger auf den Untergurt des Leiterholms gesteckt. Nach Montage der Gewindestange ist das Anschlussbauteil gegen Abrutschen gesichert.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 70x60x20
Farbe zink
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ABL FT Stahl tauchfeuerverzinkt 6221467
20 Stück 15,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

ABL FT / 6221467
Download