Abgangsblech FT

Art.Nr. 6220479 | EAN 4012196163632

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Breite 600 mm
Dimension B600mm
Funktionserhalt nein
Höhe 45 mm
Maß B 600 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LAB 20 FT 200 mm 6220436
1 Stück 66,55 € Preis / 1 Stück
LAB 30 FT 300 mm 6220444
1 Stück 75,40 € Preis / 1 Stück
LAB 40 FT 400 mm 6220452
1 Stück 84,90 € Preis / 1 Stück
LAB 50 FT 500 mm 6220460
1 Stück 93,20 € Preis / 1 Stück
LAB 60 FT 600 mm 6220479
1 Stück 102,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Konformitätserklärung LAB 60 FT / 6220479 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

LAB 60 FT / 6220479
Download