Abgangsblech FT
Art.Nr. 6220452 | EAN 4012196163519
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1,5 mm Dimension B400mm Funktionserhalt ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 45 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LAB 40 FT / 6220452 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LAB 40 FT / 6220452 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf