Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Gitterrinnen/
Zubehör Gitterrinnen/
Kabelabgangsblech/
…
/
Kabelabgangsblech FS
Kabelabgangsblech FS
Art.Nr. 6220139 | EAN 4012195677932



Art.Nr. / Typ
6220139 / KAB GR FS
Breite
85 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Kabelabgangsblech für Gitterrinnen.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 192x85x51 |
---|---|
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 85 mm |
---|---|
Länge | 193 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
KAB GR FS
85 mm
6220139
KAB GR FS
Art.Nr.
6220139
Breite
85 mm