Winkelverbinder
Art.Nr. 6216587 | EAN 4012195065692
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 110 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 114x300 Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 114x300 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 28 mm Höhe 110 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LWVG 110 FS / 6216587 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LWVG 110 FS / 6216587 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf