Längsverbinder FT
Art.Nr. 6216548 | EAN 4012195065685
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 110 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 114x250 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 114x250 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 28 mm Höhe 110 mm Länge 250 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LVG 110 FT / 6216548 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LVG 110 FT / 6216548 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf